VEE-TU 18x1.5x200

N° de artículo: 10.01.36.00038

Tubo de conexión VEE para la conexión mecánica y fluida de elementos de nudo

Diámetro exterior D18 mm
Espesor pared s1,5 mm
Longitud L200 mm
Atributo Valor
D 18 mm
s 1,50 mm
L 200 mm

Instrucciones de pedido: VEE-TU 18x1.5x200

El tubo de unión se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: equipo del corte de tubo, desbarbador de tubo