VEE-FE 25.4x131.5

N° de artículo: 10.01.36.00109
Prolongacion de la brida
Diámetro exterior D: 25.4 mm
Longitud L1: 131.5 mm
Ampliación a: 100 mm
VEE-FE 25.4x131.5
Atributo Valor
D 25,4 mm
D1 55 mm
Dmk 46 mm
G2 M4-MA
L1 131,5 mm
L 118,5 mm
LG2 6,4 mm