VEE-RU 55x73.5 20 QCM

N° de artículo: 10.01.36.00120
Entrada giratora
Diámetro exterior D1: 55 mm
Longitud L1: 73.5 mm
Flujo nominal: 20 m³/h
Diámetro circular D mk: 46 mm
VEE-RU 55x73.5 20 QCM
Atributo Valor
d2 12 mm
D 25,4 mm
D1 55 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-MA
L 60,5 mm
L1 73,5 mm
LG2 7,7 mm