VEE-QCMV HF 2 13 22 SD

N° de artículo: 10.01.36.00169
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada
Diseño: High Flow
Número de pasos: 2
Tam. de toberas: 1,3 mm
con: Silenciador
VEE-QCMV HF 2 13 22 SD
Atributo Valor
B 55 mm
d 8 mm
D 25,4 mm
Dmk 46 mm
G1 G1/8"-HE
G2 M4-MA
H 51,9 mm
H1 67 mm
L 195,8 mm
L2 143 mm
LG2 8,6 mm