Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Diámetro de toberas | 1,1 mm |
Longitud L | 300 mm |
Anchura B | 130 mm |
Altura H | 131,4 mm |
Disposiciión | 3R18 |
con | 1x válvula de mando vacío / soplado |
con | Vacuestato y presostato VSi |
Estructura de generador de vacío | Módulo eyector SEP |
Control | Abierta sin corriente |
Peso | 2 kg |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación PNP |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 159 mm |
dn | 10 mm |
H | 131,40 mm |
H1 | 137,40 mm |
H2 | 20 mm |
L | 300 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 99 mm |
L3 | 102 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 2 kg |
Capacidad de aspiración (max) | 354 l/min |
Tipo de material | Espuma O, Altura 20 mm |
N° aberturas aspiración | 45 |
Instrucciones de pedido: FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO
El sistema de planos aspirantes FXCB se suministra como producto listo para conectar.