FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

N° de artículo: 10.01.43.00016

Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo

Diámetro de toberas1,1 mm
Longitud L300 mm
Anchura B130 mm
Altura H131,4 mm
Disposiciión3R18
con1x válvula de mando vacío / soplado
conVacuestato y presostato VSi
Estructura de generador de vacíoMódulo eyector SEP
ControlAbierta sin corriente
Peso2 kg
Tipo interruptor de vacíoConmutación NPN
FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO
Atributo Valor
B 130 mm
B1 159 mm
dn 10 mm
H 131,40 mm
H1 137,40 mm
H2 20 mm
L 300 mm
L1 331 mm
L2 99 mm
L3 102 mm
Atributo Valor
Peso 2 kg
Capacidad de aspiración (max) 354 l/min
Tipo de material Espuma O, Altura 20 mm
N° aberturas aspiración 45
Capacidad de carga (vertical) 80 N
Cap. de carga (horizont.) 350 N
Familia de productos FXCB
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Tiếng Việt
La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: FXCB-SW110 300 3R18 O20 VSi NO

El sistema de planos aspirantes FXCB se suministra como producto listo para conectar.