Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Diámetro de toberas | 1,5 mm |
Longitud L | 297 mm |
Anchura B | 123,2 mm |
Altura H | 158 mm |
Disposiciión | 3R54 |
con | 1x válvula de mando vacío / soplado |
con | Vacuestato y presostato VSi |
Estructura de generador de vacío | Módulo eyector SEP |
Control | Abierta sin corriente |
Peso | 2,2 kg |
Tipo interruptor de vacío | Conmutación NPN |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 123,20 mm |
B1 | 159 mm |
dn | 10 mm |
H | 158 mm |
H1 | 164 mm |
H2 | 47 mm |
L | 297 mm |
L1 | 331 mm |
L2 | 114,40 mm |
L3 | 102 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | 2,20 kg |
Capacidad de aspiración (max) | 354 l/min |
N° aberturas aspiración | 15 |
Capacidad de carga (vertical) | 80 N |
Cap. de carga (horizont.) | 350 N |
Familia de productos | FXCB |
Instrucciones de pedido: FXCB-SW150 297 3R54 SPB2 40 P VSi NO
El sistema de planos aspirantes FXCB se suministra como producto listo para conectar.