VR 07

N° de artículo: 10.02.01.00001
Eyector en línea para la generación de vacío directamente en la ventosa
Tam. de toberas: 0,7 mm
Capacidad de aspiración (max):
14 l/min
Consumo de aire (con asp.): 21 l/min
VR 07
Atributo Valor
G1 G1/4"-HE
G2 G1/8"-HE
G3 M5-MA
H1 29,8 mm
H2 4 mm
L 35 mm
L2 16 mm
LG3 5 mm
SW1 17 mm