SCPMc 05 S01 NC M8-6 PNP AAR

N° de artículo: 10.02.02.05559
Mini Compact Ejector with air-saving function and display with
Tam. de toberas: 0,5 mm
Conexión: Tubo flex. D4(1)-D4(2)
Capacidad de aspiración (max):
7.5 l/min
Consumo de aire (con asp.): 9 l/min
Nivel acústico (libre): 66 dB
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 6,0 bar
Vacío (max): 870 mbar
Control: Cerrada sin corriente
Conexión eléctrica:
Conector M8, 6 polar
Tipo: Conmutación contra +
Tipo prot.: IP 40
SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada

SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada

Estos eyectores se ofrecen también como variante de terminal bloqueada para el control de hasta 16 circuitos de vacío diferentes.

SCPMc 05 S01 NC M8-6 PNP AAR
Atributo Valor
B 12 mm
B1 12,5 mm
d1 4,2 mm
d2 4,2 mm
d3 9 mm
d4 4,3 mm
G3 M8x1-MA
H 65,3 mm
H1 73,9 mm
H2 24,95 mm
H3 7,5 mm
H4 30 mm
H5 7,5 mm
H6 17,5 mm
L 76,5 mm
L1 95,3 mm
L2 11,4 mm
L3 20,5 mm
X1 36 mm