SCPMb 10 S04 NC AAL

N° de artículo: 10.02.02.05737
Eyector compacto miniatura en diseño especialmente pequeño
Tam. de toberas: 1,0 mm
Conexión: Tubo flex. D6(1)-D6(2)
Capacidad de aspiración (max):
28 l/min
Consumo de aire (con asp.): 45 l/min
Vacío (max): 870 mbar
Control: Cerrada sin corriente
SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada

SCPMb/SCPMc/SCPMi: También disponible como versión de terminal bloqueada

Estos eyectores se ofrecen también como variante de terminal bloqueada para el control de hasta 16 circuitos de vacío diferentes.

SCPMb 10 S04 NC AAL
Atributo Valor
B 12 mm
B1 12,5 mm
d1 6,2 mm
d2 6,2 mm
d3 9 mm
d4 4,3 mm
H 41,5 mm
H1 64,2 mm
H2 24,95 mm
H3 7,5 mm
H4 30 mm
H5 7,5 mm
H6 17,5 mm
L 76,5 mm
L1 98,3 mm
L3 20,5 mm
X1 36 mm