HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV

N° de artículo: 10.07.06.00589
Soporte para ventosa
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Diseño: integrated nozzle
Tam. de toberas: 1,0 mm
Anchura B: 31 mm
Conexión de ventosa: G3/8"-MA
con: Ventilación atmosférica
Soporte configurable HT-SG…I

Soporte configurable HT-SG…I

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, generadores, ventosas, vacuostatos, presostatos y conexiones y configure su propio soporte.

HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AV
Atributo Valor
B 31 mm
B1 73 mm
B2 32 mm
D 19 mm
G2 G3/8"-MA
G4 G1/8"-HE
H 24,5 mm
H1 59 mm
L 39,3 mm
L1 72,5 mm
L2 60,8 mm
L3 11,7 mm
LG2 22 mm
SW1 22 mm