Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D | 33 mm |
Diámetro interior d | 25 mm |
Longitud (máx) | 50 m |
Material manguera | PVC con espiral de alambre |
Radio de curvatura min. | 95 mm |
Margen presión (presión servicio) | -0,85 ... 4,00 bar |
Temperatura de trabajo | -15 ... 65 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 25 mm |
D | 33 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | 33-25 |
Margen presión (presión servicio) | -0,85 ... 4,00 bar |
Temperatura de trabajo | -15 ... 65 °C |
Radio de curvatura min. | 95 mm |
Longitud (máx) | 50 m |
Peso/Metro | 510 g/m |
Peso/Metro | 0,51 kg/m |
Material manguera | PVC con espiral de alambre |
Familia de productos | VSL |
Instrucciones de pedido: VSL 33-25 PVC-DS KL-TR
El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.
Accesorios disponibles: abrazadera