VSL 10-7 PU

N° de artículo: 10.07.09.00084
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 10 mm
Diámetro interior d: 7 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PU
Radio de desp. (min): 60 mm
Color: Transparente
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -40 ... 85 °C
VSL 10-7 PU
Atributo Valor
d 7 mm
D 10 mm