VEE-QCM 32

N° de artículo: 10.01.36.00121
Módulo de brida VEE con adaptador de cambio rápido y entrada de vacío integrada
Longitud L1: 32 mm
Diámetro circular D mk: 46 mm
Número de taladros: 8
Flujo (max): 60 m³/h
VEE-QCM 32
Atributo Valor
D 25,4 mm
D1 55 mm
d 4,5 mm
Dmk 46 mm
G2 M4-MA
L 19 mm
L1 32 mm
LG2 8,6 mm